- NOWY
SGO 24x8 HT1-ESD-60 N022
Część nr.: 10.01.05.01269
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
Branże: Elektornika
| Dimension (LxW) | 24x8 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 9 mm |
| Bs | 7,6 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 11,5 mm |
| Lmax.(S) | 24,5 mm |
| Ls | 23,6 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 8 N |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Dimension (LxW) | 24x8 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1 g |
| Product family | SGO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".