Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPLO, available in various diameters and optionally with touch valve, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.05.00002

Przyssawka płaska (owalny)

Branże: Uniwersalne

Dimension (LxW)100 x 32
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
Height H14 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bk 30  mm
Bmax(S) 34  mm
Bs 32  mm
d3 5,3  mm
G1 G1/4"-F
H 14  mm
H2 6  mm
LG1 6  mm
Lk 125,8  mm
Lmax.(S) 102  mm
Ls 100  mm
X1 112  mm
Z (Stroke) 2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 134  N
Volume 10,73  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Number of folds 0
Dimension (LxW) 100 x 32
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 180  g
Product family SPLO
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka