SAOF 90x30 NBR-60 G3/8-IG
Część nr.: 10.01.05.00290
Przyssawka płaska (owalny) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
Branże: Metal | Motoryzacja
| Dimension (LxW) | 90x30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G3/8-IG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 34 mm |
| Bs | 30,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 27 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax.(S) | 94 mm |
| Ls | 90,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 122 N |
| Lateral force | 96 N |
| Lateral force oily surface | 64 N |
| Volume | 7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 60 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 90x30 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja