SGON 90x30 NBR-70 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.05.00091
Przyssawka płaska (owalny)
Branże: Uniwersalne
| Dimension (LxW) | 90x30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 33 mm |
| Bs | 30 mm |
| dn | 3,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 36 mm |
| LG1 | 12 mm |
| Lmax.(S) | 92,5 mm |
| Ls | 90 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 90x30 |
| Suction force (-600mbar) | 112,6 N |
| Volume | 9,74 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 Shore A |
| Weight | 35,3 g |
| Product family | SGON |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja