SAXM 115 ED-85 M14x1.5-AG
Część nr.: 10.01.19.00047
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 115 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 129,4 mm |
| Ds | 115,2 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 50,1 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 549 N |
| Lateral force | 320 N |
| Lateral force oily surface | 584 N |
| Volume | 141,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 115 |
| Connection | M14x1.5-M |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 92,5 g |
| Product family | SAXM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja