SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.01.12175
Bell suction pad (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Dimension (LxW) | 60x20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 25,8 mm |
| Bs | 20,9 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 24 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 65,8 mm |
| Ls | 60,9 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 56 N |
| Lateral force | 45 N |
| Lateral force oily surface | 30 N |
| Volume | 4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 22,1 g |
| Product family | SAOG-S |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja