Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Część nr.: 10.07.08.00094

Sealing ring

Branże: Uniwersalne

forG1/8
Outside diameter D13.8 (mm)
Internal diameter d10.2 (mm)
MaterialAluminum
Dane projektowe
Atrybut Wartość
d 10,2  mm
D 13,8  mm
L 1,5  mm
for G1/8
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Product family DR
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka