Schmalz

주문 정보

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

부품 번호.: 10.07.08.00094

Sealing ring

산업: 일반

forG1/8
Outside diameter D13.8 (mm)
Internal diameter d10.2 (mm)
MaterialAluminum
디자인 데이터
속성
d 10.2  mm
D 13.8  mm
L 1.5  mm
for G1/8
기술 데이터
속성
Material Aluminum
Product family DR
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동