Schmalz

Bestelinformatie

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Onderdeelnr.: 10.07.08.00094

Afdichtingsring

Industriesegmenten: Universeel

forG1/8
Outside diameter D13.8 (mm)
Internal diameter d10.2 (mm)
MaterialAluminum
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
d 10,2  mm
D 13,8  mm
L 1,5  mm
for G1/8
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Material Aluminum
Product family DR
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen