Schmalz

Tilaustiedot

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Osanro: 10.07.08.00094

Sealing ring

Toimialat: Yleiskäyttö

forG1/8
Outside diameter D13.8 (mm)
Internal diameter d10.2 (mm)
MaterialAluminum
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
d 10,2  mm
D 13,8  mm
L 1,5  mm
for G1/8
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Product family DR
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin