Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bell-shaped suction cup SAOXM (elastomer part with insert including friction disc + connection element) is delivered assembled.The assembly consists of:

  • Bell-shaped suction cup of type SAOXM – elastomer part, available in various dimensions
  • Insert – including moulded friction disc
  • Connector upper part – available with various threads
  • Connector lower part

 

Available spare parts: suction cup SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector upper part (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector lower part (Schmalz-Connector-Screw)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.24.00033

High-Speed bell shaped suction cup for (oval) very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Branże: Metal | Motoryzacja

Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Additional function suction cupFriction disc
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 24  mm
Bs 18,7  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/4"-M
H 29,8  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 67  mm
Ls 61,8  mm
SW1 17  mm
SW2 4  mm
SW3 5  mm
Z (Stroke) 4,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 56  N
Lateral force 44  N
Lateral force oily surface 62  N
Volume 5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Dimension (LxW) 60 x 20
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 27  g
Product family SAOXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka