SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.24.00033
High-Speed Klokvormige vacuümgrijper (ovaa) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
| Additional function suction cup | Friction disc |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 24 mm |
| Bs | 18,7 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 29,8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 67 mm |
| Ls | 61,8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 4 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 56 N |
| Lateral force | 44 N |
| Lateral force oily surface | 62 N |
| Volume | 5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 27 g |
| Product family | SAOXM |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie