Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL

Część nr.: 10.01.46.00043

Sealing plate

Length L84.9 (mm)
Width B9.3 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeCellular rubber
Sealing materialPolyurethane PU
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Utilization designVacuum area gripping system
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka