Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Dolne powłoki złącza VEE-CO-L są dostarczane w pojedynczych częściach. Dostawa składa się z:

  • Dolna powłoka złącza VEE-CO-L
  • Element uszczelniający
  • Śruby mocujące
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VEE-CO18-L-G3/8-IG

Część nr.: 10.01.36.00020

Złącze VEE do budowy Elementy węzła

Branże: Pakowanie

Pipe diameter18 (mm)
Thread G1G3/8"-F
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 G3/8"-F
H1 16,8  mm
L 38  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka