VEE-CO18-L-G1/4-IG
Część nr.: 10.01.36.00021
Złącze VEE do budowy Elementy węzła
Branże: Pakowanie
| Pipe diameter | 18 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| H1 | 16,8 mm |
| L | 38 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja