Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

MASK-FOL SVK 402 3R54 FXP-FMP

Część nr.: 10.01.38.00496

Front foil

Branże: Uniwersalne

Length L402 (mm)
Width B109.8 (mm)
Height H0.4 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Measuring range [bar] bar
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka