Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The area gripping systems FEL are available as a ready-to-connect product. Customized grippers are available on request.

Available spare parts: sealing foam

Available accessories: vacuum hose, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, flange modules, external vacuum generators, vacuum filters, valves, magnetic valves, vacuum gauges

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4

Część nr.: 10.01.46.00124

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Branże: Elektornika | Uniwersalne

Length L748 (mm)
Width B130 (mm)
Height H26.5 (mm)
Shape1x passive zone / 4x suction zone
Length L4144 (mm)
Length L5144 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 10 mm
Nominal diameter dn12 (mm)
Weight2.4 (kg)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 130  mm
dn 12  mm
H 26,5  mm
H1 31,3  mm
H2 10  mm
L 748  mm
L1 773,7  mm
L2 112  mm
L3 156,5  mm
L4 144  mm
L5 144  mm
L6 144  mm
L7 144  mm
L8 144  mm
Y1 90  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape 1x passive zone / 4x suction zone
Material type Foam open, height 10 mm
470  N
Nozzle diameter 0,7  mm
Arrangement suction cells 3 rows, 18 mm
Number of suction cells 88
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 352  l/min
Weight 2,4  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka