Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum switch VS-V-SD is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VS-V-SD 60 STR6

Część nr.: 10.06.02.00260

Miniature vacuum switch with digital output signal

Branże: Uniwersalne

Switching point- 600
ConnectionTube Ø6
Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Cable length Lk3 (m)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 9,5  mm
D 6  mm
H 17,2  mm
H1 37,2  mm
H2 9,9  mm
L 21  mm
Lk 3  m
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Max. overpressure safety 5  bar
Repeatability ± 1% of full-scale value
Hysteresis Fixed: approx. 20 mbar
Inputs / outputs 1 digital
Switching capacity max. 60  mA
Switching point - 600
Indication LED
Electrical connection Cable
Connection Tube Ø6
Voltage 10-24V DC
Protection type IP IP 40
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 5  g
Product family VS-V-SD
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka