Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Chwytak palcowy mGrip jest dostarczany jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

FINGER-SPARE-UNIT 2M

Część nr.: 10.13.07.00119

Finger module spare unit for finger module mGrip

Branże: Żywność

ShapeMini
Number of folds2
Weight14.2 (g)
Utilization designmGrip
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 28,1  mm
H 51,6  mm
L 28,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Mini
Number of folds 2
Weight 14,2  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka