HT-SG A3 E 35 M10-IG
Część nr.: 10.07.06.00457
Uchwyt na przyssawki
Branże: Metal | Motoryzacja
| Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
| Shape | Ejector connection |
| Width B | 35 (mm) |
| Product family | HT-SG-E |
| Suction cup connection | M10-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 28,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M10-F |
| G4 | M4-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 46 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 1 mm |
| LG2 | 9 mm |
| X1 | 28 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 96,2 g |
| Product family | HT-SG-E |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja