Schmalz

Note sull'ordine

I supporti per ventose HT-SG E viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: Kit di montaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

HT-SG A3 E 35 M10-IG

Numero articolo: 10.07.06.00457

Supporto per ventosa

Industrie: Automobilistico | Metallo

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
FormaCollegam. dell'espulsore
Larghezza B35 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG-E
Connessione a ventosaM10-IG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 35  mm
D 28.5  mm
G1 G1/4"-IG
G2 M10-IG
G4 M4-IG
H 24.5  mm
H1 46  mm
L 45.5  mm
L1 80  mm
L2 67  mm
L3 1  mm
LG2 9  mm
X1 28  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 96.2  g
Famiglia di prodotti HT-SG-E
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello