MUF-S G1-IG 33 SW41 MS-VN
Część nr.: 10.08.05.00130
Sleeve with hexagon
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1"-F |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 33 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | G1"-F |
| L | 33 mm |
| SW1 | 41 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 108 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja