MUF-S G1-IG 33 SW41 MS-VN
Onderdeelnr.: 10.08.05.00130
Mof met zeskant
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1"-F |
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
| Length L | 33 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1"-F |
| L | 33 mm |
| SW1 | 41 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 108 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie