VRS-SB M5-AG SKT
Część nr.: 10.08.06.00042
Sealing screw with collar
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | M5-M |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| Lk | 3 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW2 | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 3 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja