VRS-SB M5-AG SKT
Onderdeelnr.: 10.08.06.00042
Afsluitschroef met rand
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | M5-M |
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| Lk | 3 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW2 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 3 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie