Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR G1/4 PA Easy-Fix

Część nr.: 10.07.08.00248

Sealing ring EasyFix

Branże: Uniwersalne

forG1/4
Outside diameter D18 (mm)
Internal diameter d13.2 (mm)
MaterialPolyamide
TypeEasy-Fix
Height H1.8 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 13,2  mm
D 18  mm
L 1,8  mm
for G1/4
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Polyamide
Weight 1  g
Product family DR
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka