DR G1/4 PA Easy-Fix
Osanro: 10.07.08.00248
Sealing ring EasyFix
Toimialat: Yleiskäyttö
| for | G1/4 |
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Internal diameter d | 13.2 (mm) |
| Material | Polyamide |
| Type | Easy-Fix |
| Height H | 1.8 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 13,2 mm |
| D | 18 mm |
| L | 1,8 mm |
| for | G1/4 |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi