DR G1/4 PA Easy-Fix
Numero articolo: 10.07.08.00248
Anello di tenuta EasyFix
Industrie: Universale
| per | G1/4 |
| Diametro esterno D | 18 (mm) |
| Diametro interno d | 13.2 (mm) |
| Materiale | Poliammide |
| Tipo | Easy-Fix |
| Altezza H | 1.8 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 13.2 mm |
| D | 18 mm |
| L | 1.8 mm |
| per | G1/4 |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliammide |
| Peso | 1 g |
| Famiglia di prodotti | DR |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione