Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DE-50-125x64-R-4x90

Część nr.: 11.01.43.00026

Rotation unit for endless horizontal rotation of the workpiece

Dane projektowe
Atrybut Wartość
H 64  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Lift capacity 50  kg
Weight 0,73  kg
Category Operating unit

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka