Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SG 35 242x160 NK-20

Część nr.: 11.03.14.10231

Ssawki do worków z elastyczną Uszczelka

Dane projektowe
Atrybut Wartość
H 72  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Lift capacity 35  kg
Weight 0,79  kg
Category Single vacuum gripper
Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka