Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-K1-HD is delivered assembled. The product consists of:

  • Replaceable suction plate with sealing gasket, available in various dimensions
  • Main body made of aluminum with mechanical clamping

Available spare parts: sealing gasket, suction plate
Available accessories: clamping

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-K1-HD 170x128x100 S-360-15

Część nr.: 10.01.12.05273

Vacuum block for Schmalz 1-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)170x128
Height H100 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 128  mm
B1 128  mm
H 100  mm
H1 107  mm
L 170  mm
L1 170  mm
Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka