VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
Część nr.: 10.01.12.01302
Blokzuiger VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
Dimension (LxW) | 125 x 75 |
Length L | 125 (mm) |
Width B | 75 (mm) |
Height H | 32.7 (mm) |
Arrangement | Can be turned 360° |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 120 mm |
L | 125 mm |
H | 32,7 mm |
H2 | 15 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,5 mm |
R1 | 13,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 0,52 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja