VCBL-R 160x96x25 30/50 TV
Część nr.: 10.01.12.02676
Vacuum block for grid tables
Dimension (LxW) | 160 x 96 |
Length L | 160 (mm) |
Width B | 80 (mm) |
Height H | 25 (mm) |
Grid | 30/50 |
Recommended slot width x slot depth [mm] | 6,5/7,5 |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 80 mm |
H | 25 mm |
H2 | 12 mm |
L | 160 mm |
L1 | 160 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Grid | 30/50 |
Weight | 0,48 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja