Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ISDR 90x90x13.5 R 30

Część nr.: 10.01.15.00355

Sealing frame

Branże: Drewno

Width B90 (mm)
Height H13.5 (mm)
Length L90 (mm)
TypeR 30
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 90  mm
H 13,5  mm
L 90  mm
Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka