Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Blok podciśnieniowy VCBL-GL jest zasilany jako gotowy do podłączenia komponent.

Dostępne części zamienne: Pierścień uszczelniający

Dostępne akcesoria: Wąż, zawór, wkręcane złącze wciskane

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

VCBL-GL D120x81.5

Część nr.: 10.01.18.00233

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Dimension (LxW)Diameter 120 mm
Height H81.5 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 120  mm
H 81,5  mm
H1 88  mm
H2 22,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,8  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka