VCBL-GL D120x81.5
부품 번호.: 10.01.18.00233
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
Dimension (LxW) | Diameter 120 mm |
Height H | 81.5 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 120 mm |
H | 81.5 mm |
H1 | 88 mm |
H2 | 22.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 0.8 kg |
관련 문서
관련 문서