Schmalz

Bestelinformatie

De blokzuiger VCBL-GL wordt aangesloten als gebruiksklaar component.

Leverbare reservedelen: Afdichtingsring

Leverbare accessoires: Slang, klep, inschroefbare pushfitting

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-GL D120x81.5

Onderdeelnr.: 10.01.18.00233

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Dimension (LxW)Diameter 120 mm
Height H81.5 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 120  mm
H 81,5  mm
H1 88  mm
H2 22,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 0,8  kg
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen