Schmalz

Tilaustiedot

Tyhjiölohko VCBL-GL toimitetaan kytkentävalmiina komponenttina.

Saatavilla olevat varaosat: Tiivistysrengas

Saatavilla olevat lisävarusteet: Letku, venttiili, ruuvikiinnitteinen työntökappale.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-GL D120x81.5

Osanro: 10.01.18.00233

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Dimension (LxW)Diameter 120 mm
Height H81.5 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 120  mm
H 81,5  mm
H1 88  mm
H2 22,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,8  kg
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin