VCBL-GL D120x81.5
Parça no.: 10.01.18.00233
Cam işleme ve düz masalarda kullanım için hortum bağlantılı vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | Çap 120 mm |
Yükseklik H | 81.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 120 mm |
H | 81,5 mm |
H1 | 88 mm |
H2 | 22,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,8 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon