Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Basic Holding Fixture BHF clamping system from Schmalz is not supplied assembled. The system consists of several components which are ordered independently of each other: 

  • Uni-Base UB suitable for Schmalz Steel-Plate ISST-MPL or for a flat table 
  • Innospann Vacuum Cups ISCUP 
  • Schmalz Balance SSPB suction plate with matching Innospann mounting 
     

Available accessories: Reference suction cup

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • POZYCJA DO WYCOFANIA

UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Część nr.: 10.01.15.00564

Uni-Base UB 135x135x156 29.5 15 ISST für Steelplate

Length L135 (mm)
Width B135 (mm)
Height H156 (mm)
Stroke Z29.5 (mm)
Slewing angle W15 (°)
Utilization designSteel-Plate
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 135  mm
D 60,5  mm
D1 6  mm
D2 8  mm
H 156  mm
L 135  mm
W 15  °
Z (Stroke) 29,5  mm

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka