SNG-DL 2.0 24
Część nr.: 10.01.29.00012
Needle gripper "SNG-DL", particularly large and robust version
Branże: Włókno Kompozytowe
| Number of needles | 24 |
| Needle diameter | 2 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 17.5 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 55 mm |
| G1 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| H | 117 mm |
| L | 263,5 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of needles | 24 |
| Needle diameter | 2 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Installation position | BEL |
| Weight | 1500 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja