Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The area gripper RFBP is supplied as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

RFBP 50 50 BA SPB2

Część nr.: 10.01.45.00096

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L50 (mm)
Width B50 (mm)
ConnectionBayonet connection
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 50  mm
H 59  mm
L 50  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection Bayonet connection
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka