Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The magnetic gripper SGM-HP/-HT (multiple) is delivered assembled.

The assembly consists of:

  • Gripper of type SGM-HP/-HT (multiple)
  • Optional holder system
  • Optional proximity switch (only for SGM-HP)
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • WYDAJNOŚĆ

SGM-HT-HP 40x121

Część nr.: 10.01.17.00544

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1170 (N)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 40  mm
G2 G1/8"-F
G4 M5-F
G5 M6-F
H 101,7  mm
H2 36,7  mm
H3 33,6  mm
H4 2,6  mm
L 121  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
LG5 6,5  mm
WD2 63  mm
X1 57  mm
X2 20  mm
X3 60  mm
Y1 40  mm
Y2 81  mm
Y3 16  mm
Y4 30  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Sheet thickness optimum for holding force max. 4  mm
Holding force max. 1170  N
Remaining holding force 1,8  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 150 °C
Working temperature max. 350  °C
Weight 1500  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka