HTR-VSi Clip
Część nr.: 10.06.02.00718
Plastic holder for mounting vacuum VSi / VS-V-SA
| Width B | 12 (mm) |
| Height H | 25.3 (mm) |
| Length L | 20 (mm) |
| Utilization design | Vacuum / pressure switch |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 12 mm |
| d | 3,4 mm |
| H | 25,3 mm |
| L | 20 mm |
| L1 | 22,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja