SPB4 20 SI-HD-65 SC080
Część nr.: 10.01.06.03378
Bellows suction cup (round) with 4.5 folds for wear-resistant handling
Size | 20 |
Suction cup material | Silicone SI-HD |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,6 mm |
d2 | 13,5 mm |
D1 | 22 mm |
Dk | 24,4 mm |
Dmax(S) | 24,4 mm |
Ds | 21,4 mm |
H | 41 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,4 mm |
Z (Stroke) | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force at -200 mbar | 2,6 N |
Suction force at -400 mbar | 5,3 N |
Suction force (-600mbar) | 8 N |
Pull-off force at -200 mbar | 4,9 N |
Pull-off force at -400 mbar | 7 N |
Volume | 7,9 cm³ |
Size | 20 |
Nipple family | SC 080 |
Number of folds | 4,5 |
Suction cup material | Silicone SI-HD |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 6,7 g |
Product family | SPB4 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja