Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPB2 25 ED-65 SC040

Część nr.: 10.01.06.03410

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H30.9 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 7,5  mm
d1 10,5  mm
d2 14,5  mm
D1 27,2  mm
Dk 15,5  mm
Dmax(S) 28  mm
Ds 26,4  mm
H 30,9  mm
H2 4,6  mm
H3 7,8  mm
Z (Stroke) 17  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 9,9  N
Pull-off force 20,1  N
Lateral force 9,1  N
Volume 7,6  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 25
Nipple family SC 040
Number of folds 2,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 3,3  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka