Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPB2 50 ED-65 SC050

Część nr.: 10.01.06.03413

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H55.9 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 11  mm
d1 17,3  mm
d2 27,1  mm
D1 52,2  mm
Dk 23,5  mm
Dmax(S) 55,5  mm
Ds 51,3  mm
H 55,9  mm
H2 7  mm
H3 11,6  mm
Z (Stroke) 32  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 34,6  N
Pull-off force 61,8  N
Lateral force 28,5  N
Volume 51,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 50
Nipple family SC 050
Number of folds 2,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 18,3  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka