SPB2f 40 SI-55 SC080
Część nr.: 10.01.06.03559
Przyssawka mieszkowa (okrągła) do bardzo nierównych powierzchni
Size | 40 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,6 mm |
d2 | 15,3 mm |
D1 | 31,6 mm |
Dk | 24,4 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 39,7 mm |
H | 37 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,4 mm |
Z (Stroke) | 7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force at -200 mbar | 6,8 N |
Suction force at -400 mbar | 13,6 N |
Suction force (-600mbar) | 20,4 N |
Volume | 12,89 cm³ |
Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
Size | 40 |
Nipple family | SC 080 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 8,3 g |
Product family | SPB2f |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja