FGA 11 SI-MD-55 N016
Część nr.: 10.01.06.04151
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Size | 11 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 4,5 mm |
d2 | 5 mm |
D1 | 12 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
Ds | 10,4 mm |
H | 16 mm |
H2 | 3,8 mm |
H3 | 9,3 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of folds | 1,5 |
Suction force (-600mbar) | 1,2 N |
Size | 11 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Weight | 0,9 g |
Workpiece radius min. (convex) | 5 mm |
Product family | FGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja