Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY

FSG 12 SI-MD-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.05708

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size12
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 5  mm
Dmax(S) 13  mm
dn 2,5  mm
Ds 12  mm
G1 M5-M
H 26  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (Stroke) 7  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 12
Number of folds 2,5
Connection M5-AG
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Volume 0,6  cm³
Suction force (-600mbar) 1,18  N
Pull-off force 3,5  N
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Weight 2,2  g
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka